Vare 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Gev. [g]
Fn [N]
SK
MFH 10602/0,14/14,7
0.14
14.7
40
11.2
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-70-0

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til nøjagtig justering eller inspektion af emner
  • Optimal fiksering via svalehaleføring
  • Tandhjul med lejestens leje
  • Drejelig skalaring

Leveringsomfang

  • Fastspænding skaft MFHZ 8040 og kunststofetui

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

MFH 10602/0,14/14,7 Vippeindikator, 0,001 mm Produkt enkeltbillede

MFH 10602/0,14/14,7

Vippeindikator, 0,001 mm

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.