Artigos 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Peso [g]
Fn [N]
SK
MFH 10602/0,14/14,7
0.14
14.7
40
11.2
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-70-0

Detalhes

Descrição do produto

  • Para uma inspeção ou posicionamento eficaz das peças
  • Fixação ideal através de cauda de andorinha
  • Engrenagens com rolamentos de relojoaria
  • Bisel giratório

Âmbito de entrega

  • Haste de fixação e estojo de plástico MFHZ 8040

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MFH 10602/0,14/14,7 Comparador de alavanca analógico, 0,001 mm Imagem única do produto

MFH 10602/0,14/14,7

Comparador de alavanca analógico, 0,001 mm

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.