Είδος 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Βάρος [g]
Fn [N]
SK
MFH 10602/0,14/14,7
0.14
14.7
40
11.2
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-70-0

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για την προετοιμασία και τον έλεγχο τεμαχίου εργασίας
  • Βέλτιστη στερέωση με οδηγό σχήματος χελιδονοουράς
  • Με οδοντωτούς τροχούς με έδρανα με πολύτιμες πέτρες
  • Περιστρεφόμενος δακτύλιος ζυγαριάς

Πεδίο παράδοσης

  • Στέλεχος σύσφιξης MFHZ 8040 και πλαστική θήκη

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

MFH 10602/0,14/14,7 Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0,001mm Εικόνα προϊόντος

MFH 10602/0,14/14,7

Αναλογικό Ρολόι Κεντραρίσματος, 0,001mm

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.