Artykuły 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Waga [g]
Fn [N]
SK
MFH 10602/0,14/14,7
0.14
14.7
40
11.2
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-70-0

Szczegóły

Opis produktu

  • Do ustawienia lub kontroli części
  • Optymalne mocowanie za pomocą tzw. Jaskółczego ogona
  • Z zębatkami na łożyskach z kamieni szlachetnych
  • Obrotowy pierścień skali

Zakres dostawy

  • Trzpień mocujący MFHZ 8040 w etui z tworzywa sztucznego

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MFH 10602/0,14/14,7 Analogowy czujnik zegarowy, 0.001 mm Zdjęcie pojedyncze produktu

MFH 10602/0,14/14,7

Analogowy czujnik zegarowy, 0.001 mm

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.