Izdelek 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Navoj [g]
Fn [N]
SK
MFH 10602/0,14/14,7
0.14
14.7
40
11.2
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-70-0

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za precizno nastavitev ali kontrolo orodij
  • Optimalna pritrditev z pomočjo lastovičjega repa
  • Zobniki uležajeni z nerjavečimi ležaji
  • Vrtljiv merilni obroč skale

Obseg dobave

  • Vpenjalni zatič MFHZ 8040 in plastična škatla

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MFH 10602/0,14/14,7 Analogna ročična merilna ura, 0,001 mm Posamična slika izdelka

MFH 10602/0,14/14,7

Analogna ročična merilna ura, 0,001 mm

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge