Artikel 1

ADP
l
b1
b2
MSZ 5015/75
75
16
7

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Optimal för spår- och djupmätning
  • Passar alla skjutmått upp till 300 mm
  • Rostfritt stål

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MSZ 5015/75 Djupmätningsbrygga för sjutmått Enskild produktbild

MSZ 5015/75

Djupmätningsbrygga för sjutmått

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.