Artikkelit 1

ADP
l
b1
b2
MSZ 5015/75
75
16
7

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erinomainen t-ura- tai syvyysmittauksiin
  • Sopii kaikille työntömitoille 300 mm:iin asti
  • Ruostumaton teräs

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

MSZ 5015/75 Syvyydenmittaussilta Tuotteen yksittäiskuva

MSZ 5015/75

Syvyydenmittaussilta

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa

Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.