Ürünler 1

ADP
l
b1
b2
MSZ 5015/75
75
16
7

detaylar

Ürün açıklaması

  • Optimal for groove or depth measurement
  • Suitable for all callipers up to 300 mm
  • Stainless steel

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MSZ 5015/75 Kumpaslar için derinlik ölçme köprüsü Ürün tek görseli

MSZ 5015/75

Kumpaslar için derinlik ölçme köprüsü

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.