Artykuły 1

ADP
l
b1
b2
MSZ 5015/75
75
16
7

Szczegóły

Opis produktu

  • Optymalne do pomiarów głębokości oraz rowków teowych
  • Pasujący do wszystkich suwmiarek do 300 mm
  • Nierdzewna stal

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MSZ 5015/75 Mostek do głębokościomierza Zdjęcie pojedyncze produktu

MSZ 5015/75

Mostek do głębokościomierza

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.