商品 1

ADP
l
b1
b2
MSZ 5015/75
75
16
7

详情

产品描述

  • Optimal for groove or depth measurement
  • Suitable for all callipers up to 300 mm
  • Stainless steel

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

MSZ 5015/75 卡尺用测深基座 产品单个图像

MSZ 5015/75

卡尺用测深基座

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应