Artikel 1

ADP
l
b1
b2
MSZ 5015/75
75
16
7

Details

Produktbeschreibung

  • Optimal für Nut- oder Tiefenmessungen
  • Passend für alle Messschieber bis 300 mm
  • Rostfreier Stahl

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MSZ 5015/75 Tiefenmessbrücke für Messschieber Produkt Einzelbild

MSZ 5015/75

Tiefenmessbrücke für Messschieber

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.