Árucikk 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32141/ 3
56
10
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 32141/ 4
63
12
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32141/ 5
70
14
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32141/ 6
80
16
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 32141/ 8
90
17
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32141/10
100
20
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 32141/12
110
24
12
10.4
1.75
5
9
M12

Alkalmazás

Alkalmazás
P

Nem alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

M

Nem alkalmas

Rozsdamentes acél

K

Nem alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

N

Nem alkalmas

Alumínium és más színesfémek

S

Nem alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

H

Tökéletesen alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

Nem alkalmas

Acél és erősen ötvözött acél

Nem alkalmas

Rozsdamentes acél

Nem alkalmas

Szürkeöntvény, göbgrafitos és temperöntvény

Nem alkalmas

Alumínium és más színesfémek

Nem alkalmas

Egyedi, szuper- és titánötvözetek

Tökéletesen alkalmas

Edzett acél és keményöntvény

  • Tökéletesen alkalmas
  • Megfelelő
  • Nem alkalmas

Szerszámkalkulátor

Csak néhány kattintással elérhetők a szerszám optimális vágási paraméterei!

A kalkulátorhoz

Részletek

Termékleírás

  • Edzett acélokhoz
  • Metrikus ISO menethez

Anyag

  • HSS-E-PM, TiCN bevonattal
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.