Polissage

Notre gamme d’outils de polissage et d’accessoires assortis permet une finition de surface efficace et précise.

Équipement universel pour la finition de surface

L’unité de commande pour micromoteur M-Line réunit des fonctions diverses dans le domaine de la technique des micromoteurs. Grâce à son écran couleur TFT de 4,3″, l’affichage de la vitesse de rotation réglable en continu et de la charge est parfaitement visible. L’unité reconnaît automatiquement le type de pièce à main raccordé et indique ainsi immédiatement la vitesse de rotation jusqu’à 80 000 min⁻¹. De plus, on peut choisir entre la marche à gauche ou à droite.

Pièces à main

GESM 2001 Pièce à main micromoteur M-Line, allround Image du produit
Pièce à main micromoteur M-Line, allround
GESM 2011 Pièce à main micromoteur M-Line, torque Image du produit
Pièce à main micromoteur M-Line, torque
GESM 2023 Pièce à main angulaire micromoteur M-Line Image du produit
Pièce à main angulaire micromoteur M-Line
GESM 2008 Pièce à main micromoteur M-Line, longue Image du produit
Pièce à main micromoteur M-Line, longue

Flexibilité et performance pour toutes les exigences

Les pièces à main micromoteur M-Line offrent de nombreux avantages qui rendent leur utilisation particulièrement flexible et efficace. Grâce à leur forme compacte et légère, elles sont extrêmement mobiles et confortables à porter. Les vitesses de rotation réglables en continu de 4 000 à 40 000 min⁻¹ garantissent des possibilités d’adaptation précises en fonction des exigences. De plus, la batterie a une grande capacité et permet donc une longue durée de fonctionnement, tandis que le temps de charge de seulement trois heures et demie favorise une utilisation rapide et continue.

Travailler à haute pression

Découvrez notre grand choix d’outils pneumatiques variés avec les accessoires correspondants. Dans notre vaste gamme, vous trouverez des meuleuses droites et angulaires, des meuleuses à turbine, ainsi que des limes pneumatiques de qualité supérieure, y compris les tuyaux et les filtres régulateurs.

Limes pneumatiques

Nos limes pneumatiques peuvent être utilisées avec des pierres à polir, des limes en fibres de céramique, des limes diamantées et bien plus encore. Selon l’utilisation, vous pouvez choisir une lime avec une course comprise entre 0,15 mm et 10 mm.

Meuleuse pneumatique

La meuleuse pneumatique classique ne doit manquer dans aucun atelier. Ses différentes tailles et ses vitesses de rotation allant jusqu’à 100 000 min⁻¹ permettent une utilisation très polyvalente.

Gants antivibrations

Avec ces gants, vous réduisez les fortes vibrations au niveau de vos mains et évitez ainsi des dommages à long terme.

 

  • Pour le travail avec des limes pneumatiques comme GDSF 2030
  • Paumes de la main avec rembourrage Vibrothane
  • Fixation Velcro pour forme d’ajustement optimale

Flexibilité et puissance

Le système d’arbre souple d’une puissance de 450 W et avec jusqu’à 24 000 min⁻¹ offre un couple nettement supérieur à celui des micromoteurs et des outils pneumatiques. Il est donc parfaitement adapté aux outils de grande taille.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.