Polijsten

Ons assortiment polijstgereedschap en bijbehorende accessoires maakt een efficiënte en nauwkeurige oppervlakteafwerking mogelijk.

Allrounder op de werkplek

De M-Line micromotor combineert een groot aantal functies op het gebied van micromotortechnologie. Het 4,3″ TFT-kleurenscherm biedt een perfect zicht op de traploos regelbare snelheid en de lastweergave. Het herkent automatisch het aangesloten type handstuk en stelt onmiddellijk de snelheid in tot 80.000 min⁻¹. Je kunt ook kiezen tussen rotatie met de klok mee of tegen de klok in.

Handstukken

GESM 2001 Micromotor-handstuk M-Line, allround Product afbeelding
Micromotor-handstuk M-Line, allround
GESM 2011 Micromotor-handstuk M-Line, Torque Product afbeelding
Micromotor-handstuk M-Line, Torque
GESM 2023 Micromotor-handstuk haaks M-Line Product afbeelding
Micromotor-handstuk haaks M-Line
GESM 2008 Micromotor-handstuk M-Line, Lang Product afbeelding
Micromotor-handstuk M-Line, Lang

Flexibiliteit en vermogen voor elke toepassing

De M-Line handstukken met micromotor bieden tal van voordelen die hun inzet bijzonder flexibel en efficiënt maken. Dankzij hun compacte en lichte bouw zijn ze uiterst mobiel en comfortabel om te dragen. De traploze snelheden van 4.000 tot 40.000 min⁻¹ zorgen voor nauwkeurige aanpassingen, afhankelijk van de vereisten. Bovendien maakt de hoge batterijcapaciteit indruk met een lange tijdsduur, terwijl de korte oplaadtijd van slechts drie en een half uur snelle, continue inzet ondersteunt.

Werken onder hoge druk

Ontdek onze selectie van verschillende persluchtgereedschappen met bijpassende accessoires. Ons uitgebreide assortiment omvat rechte slijpers, hoogtoerige slijpmachines, haakse slijpmachines en hoogwaardige luchtvijlen, inclusief slangen en onderhoud artikelen.

Luchtvijl

Onze luchtvijlen kunnen worden gebruikt met polijststenen, keramische wetstenen, diamantvijlen en nog veel meer. Afhankelijk van de toepassing kun je een vijl kiezen met een slag tussen 0,15 en 10 mm.

Luchtslijper

In geen enkele werkplaats mag de klassieke pneumatische schuurmachine ontbreken. Met zijn verschillende afmetingen en snelheden tot 100.000 min⁻¹ kan hij worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen.

Trillingsdempende handschoenen

Met deze handschoenen verminder je sterke trillingen op je handen en voorkom je dus schade op lange termijn.

 

  • Voor het werken met persluchtvijlen zoals de GDSF 2030
  • Handpalmen bekleed met Vibrothan
  • Klittenbandsluiting voor een optimale pasvorm

Flexibel en krachtig

Het buigzame-as systeem met 450 W vermogen en tot 24.000 min-¹ biedt aanzienlijk meer koppel vergeleken met micromotoren en persluchtgereedschappen. Hierdoor is het ideaal voor grote gereedschappen.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.