Polieren

Unser Sortiment an Polierwerkzeugen und passendem Zubehör ermöglicht eine effiziente und präzise Oberflächenbearbeitung.

Allrounder am Arbeitsplatz

Der Mikromotor M-Line vereint verschiedenste Funktionen im Bereich Mikromotorentechnik. Durch sein 4,3″-TFT-Farbdisplay sind die stufenlos regulierbare Drehzahl- und die Belastungsanzeige perfekt zu sehen. Er erkennt automatisch den angeschlossenen Handstücktyp und gibt dadurch gleich die Drehzahl bis zu 80.000 min⁻¹ vor. Zusätzlich kann zwischen Links- und Rechtslauf gewählt werden.

Handstücke

GESM 2001 Mikromotor-Handstück M-Line, Allround Produkt Einzelbild
Mikromotor-Handstück M-Line, Allround
GESM 2011 Mikromotor-Handstück M-Line, Torque Produkt Einzelbild
Mikromotor-Handstück M-Line, Torque
GESM 2023 Mikromotor-Winkelhandstück M-Line Produkt Einzelbild
Mikromotor-Winkelhandstück M-Line
GESM 2008 Mikromotor-Handstück M-Line, Lang Produkt Einzelbild
Mikromotor-Handstück M-Line, Lang

Flexibilität und Leistung für jeden Anspruch

Die Mikromotor-Handstücke M-Line bieten zahlreiche Vorteile, die ihren Einsatz besonders flexibel und effizient gestalten. Dank ihrer kompakten und leichten Bauform sind sie äußerst mobil und ermöglichen einen hohen Tragekomfort. Die stufenlos regelbaren Drehzahlen von 4.000 bis 40.000 min⁻¹ sorgen für präzise Anpassungsmöglichkeiten je nach Anforderung. Zusätzlich überzeugt die hohe Akkukapazität mit langen Laufzeiten, während die kurze Ladezeit von nur dreieinhalb Stunden den schnellen, kontinuierlichen Einsatz unterstützt.

Arbeiten auf Hochdruck

Entdecken Sie unsere Auswahl an verschiedensten Druckluftwerkzeugen mit dem passenden Zubehör. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie Geradschleifer, Turbinenschleifer, Winkelschleifer sowie Druckluftfeilen in Premiumqualität inklusive Schläuchen und Wartungseinheiten.

Druckluftfeilen

Unsere Druckluftfeilen lassen sich mit Poliersteinen, Keramikfaserfeilen, Diamantfeilen und vielem mehr anwenden. Je nach Verwendung können Sie eine Feile mit Hub zwischen 0,15 mm und 10 mm auswählen.

Druckluftschleifer

Der klassische Druckluftschleifer darf in keiner Werkstatt fehlen. Mit seinen verschiedenen Baugrößen und Drehzahlen von bis zu 100.000 min⁻¹ kann er sehr vielseitig eingesetzt werden.

Vibrationsdämpfende Handschuhe

Mit diesen Handschuhen reduzieren Sie starke Vibrationen an Ihren Händen und beugen somit langfristigen Schäden vor.

 

  • Für das Arbeiten mit Druckluftfeilen wie z. B. GDSF 2030
  • Handinnenflächen mit Vibrothan gepolstert
  • Klettverschluss für optimale Passform

Flexibel & kraftvoll

Das Biegewellensystem mit 450 W Leistung und bis zu 24.000 min⁻¹ bietet gegenüber Mikromotoren und Druckluftwerkzeugen wesentlich mehr Drehmoment. Somit eignet es sich bestens für große Werkzeuge.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.