Polírozás

Polírozó szerszámok és kiegészítők széles választéka biztosítja a hatékony és precíz felületkezelést.

Univerzális a műhelyben

Ez a vezérlőegység a mikromotoros technológia területén a legkülönbözőbb funkciókat egyesíti. A 4,3″-os TFT színes kijelzőről könnyedén leolvasható a fokozatmentesen szabályozható fordulatszám és a terhelés. Automatikusan felismeri a csatlakoztatott kéziegység típusát, és azonnal beállítja a fordulatszámot 80.000 min⁻¹-ig. Jobbos és balos forgásirány is választható.

Kéziegység

GESM 2001 M-Line mikromotoros kéziegység, univerzális Termék önálló képe
M-Line mikromotoros kéziegység, univerzális
GESM 2011 M-Line mikromotoros kéziegység, nyomatékos Termék önálló képe
M-Line mikromotoros kéziegység, nyomatékos
GESM 2023 M-Line mikromotoros döntött kéziegység Termék önálló képe
M-Line mikromotoros döntött kéziegység
GESM 2008 M-Line mikromotoros kéziegység, hosszú Termék önálló képe
M-Line mikromotoros kéziegység, hosszú

Minden igényt kielégítő rugalmasság és teljesítmény

Az M-Line mikromotor-kéziegységek számos előnnyel rendelkeznek, amelyeknek köszönhetően különösen rugalmas és hatékony a használatuk haszn. Kompakt és könnyített kialakításuknak köszönhetően rendkívül mobilisak és könnyen hordozhatóak. A fokozatmentesen szabályozható, 4.000 és 40.000 min⁻¹ közötti fordulatszámok pontos testreszabási lehetőségeket biztosítanak az igényeknek megfelelően. Emellett a nagy akkumulátorkapacitás hosszú üzemidőt biztosít, a rövid, mindössze három és fél órás töltési idő pedig támogatja a gyors, folyamatos használatot.

Nagy nyomáson történő munkavégzés

Fedezze fel a különböző pneumatikus szerszámok és tartozékaik választékát. Széles kínálatunkban lineáris csiszolók, turbó csiszolók, sarok csiszolók és prémium minőségű pneumatikus reszelők találhatók, beleértve a tömlőket és karbantartási egységeket is.

Pneumatikus reszelők

Pneumatikus csiszolóink használhatók polírkövekkel, kerámia-reszelőkkel, gyémánt-reszelőkkel és még sok minden mással. Az alkalmazástól függően 0,15 és 10 mm közötti löketet választhat.

Pneumatikus csiszolók

A klasszikus pneumatikus csiszológép nem hiányozhat egyetlen műhelyből sem. Különböző méretekben és akár 100 000 perc¹ fordulatszámmal a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használható.

Rezgéscsillapító védőkesztyű

Ezekkel a kesztyűkkel csökkentheti az erős rezgéseket a kezén, és így megakadályozhatja, a hosszú távú károsodásokat.

 

  • Pneumatikus csiszolókkal végzett munkához, pl. GDSF 2030
  • Vibrothan belső bélés
  • Tépőzár az optimális illesztéshez

Rugalmas és erőteljes

A 450 W teljesítménnyel és akár 24 000 ford./perc fordulatszámmal rendelkező rugalmas tengelyrendszer lényegesen nagyobb nyomatékot kínál, mint a mikromotoros és a sűrített levegős szerszámok. Ezáltal ideális a nagyméretű szerszámokhoz.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.