Polerowanie

Nasz bogaty asortyment narzędzi do polerowania wraz z dopasowanymi akcesoriami umożliwia wydajną i precyzyjną obróbkę powierzchni.

Wszechstronność na stanowisku pracy

Mikrosilnik Linia-M łączy różnorodne funkcje w dziedzinie techniki mikronapędowej. Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 4,3″ zapewnia doskonałą widoczność bezstopniowej regulacji prędkości i obciążenia. Automatycznie rozpoznaje typ podłączonego uchwytu i natychmiast ustawia prędkość do 80 000 min⁻¹. Można również wybrać obroty zgodne lub przeciwne do ruchu wskazówek zegara.

Uchwyty

GESM 2001 Uchwyt do mikrosilnika Linia-M, uniwersalny Zdjęcie pojedyncze produktu
Uchwyt do mikrosilnika Linia-M, uniwersalny
GESM 2011 Uchwyt do mikrosilnika Linia-M, moment obrotowy Zdjęcie pojedyncze produktu
Uchwyt do mikrosilnika Linia-M, moment obrotowy
GESM 2023 Uchwyt kątowy do mikrosilnika linia-M Zdjęcie pojedyncze produktu
Uchwyt kątowy do mikrosilnika linia-M
GESM 2008 Uchwyt do mikrosilnika Linia-M, długi Zdjęcie pojedyncze produktu
Uchwyt do mikrosilnika Linia-M, długi

Wszechstronność i wydajność spełniająca wszelkie wymagania

Uchwyty do mikrosilników Linii-M oferują liczne zalety, które sprawiają, że ich użycie jest szczególnie uniwersalne i efektywne. Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji są niezwykle mobilne i wygodne. Bezstopniowa regulacja prędkości w zakresie od 4000 do 40 000 min⁻¹ zapewnia możliwość precyzyjnego dostosowywania w zależności od wymagań. Ponadto wysoka pojemność akumulatora pozwala na długi czas pracy, a krótki czas ładowania, wynoszący zaledwie trzy i pół godziny, umożliwia ciągłe użytkowanie.

Praca z narzędziami hydraulicznymi

Skorzystaj z oferty różnych narzędzi pneumatycznych, z dopasowanymi akcesoriami. Nasz szeroki asortyment obejmuje szlifierki proste, turbinowe i kątowe oraz najwyższej jakości pilniki pneumatyczne, w tym węże i artykuły do konserwacji.

Pilnikarka pneumatyczna

Nasze pilnikarki pneumatyczne mogą być używane z kamieniami polerskimi, pilnikami z włókna ceramicznego, pilnikami diamentowymi i wieloma innymi narzędziami. W zależności od zastosowania można wybrać pilnik o skoku od 0,15 do 10 mm.

Szlifierka pneumatyczna

W żadnym warsztacie nie powinno zabraknąć klasycznej szlifierki pneumatycznej. Dzięki różnym rozmiarom i prędkościom do 100 000 min⁻¹, urządzenie to znajduje wszechstronne zastosowanie.

Rękawice antywibracyjne

Rękawice te redukują silne wibracje na dłoniach, a tym samym zapobiegają długotrwałym urazom.

 

  • Do pracy z pilnikarkami pneumatycznymi, takimi jak GDSF 2030
  • Wewnętrzna strona wykończona materiałem vibrothanem
  • Zapięcie na rzepy dla optymalnego dopasowania

Uniwersalny i wydajny

Silnik podwieszany z wałkiem elastycznym o wydajności 450 W i momencie obrotowym do 24 000 min⁻¹ oferuje znacznie większą wydajność w porównaniu z mikrosilnikami i narzędziami pneumatycznymi. Dzięki temu idealnie nadaje się do dużych narzędzi.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.