Leštění

Náš sortiment leštícího nářadí a příslušného příslušenství umožňuje efektivní a přesné opracování povrchů.

Všestranný pomocník na pracovišti

Mikromotor M-Line v sobě spojuje širokou škálu funkcí v oblasti technologie mikromotorů. Jeho 4,3″ barevný TFT displej poskytuje dokonalý přehled o plynule regulovatelných otáčkách a zobrazení zátěže. Automaticky rozpozná typ připojeného nástavce a okamžitě nastaví rychlost až na 80 000 min⁻¹. Můžete si také vybrat mezi otáčením ve směru a proti směru hodinových ručiček.

Ruční nástavce

GESM 2001 Ruční nástavec mikromotoru M-Line, univerzální Jednotlivý obrázek produktu
Ruční nástavec mikromotoru M-Line, univerzální
GESM 2011 Ruční nástavec mikromotoru M-Line, kroutící moment Jednotlivý obrázek produktu
Ruční nástavec mikromotoru M-Line, kroutící moment
GESM 2023 Ruční nástavec mikromotoru M-Line, úhlový Jednotlivý obrázek produktu
Ruční nástavec mikromotoru M-Line, úhlový
GESM 2008 Ruční nástavec mikromotoru M-Line, dlouhý Jednotlivý obrázek produktu
Ruční nástavec mikromotoru M-Line, dlouhý

Flexibilita a výkon pro každý požadavek

Mikromotory řady M-Line nabízejí řadu výhod, díky nimž je jejich použití flexibilní a efektivní. Díky svému kompaktnímu a lehkému provedení jsou velmi mobilní a velmi pohodlné při práci. Plynulá regulace otáček od 4 000 do 40 000 min⁻¹ zajišťuje přesné možnosti přizpůsobení v závislosti na požadavcích. Vysoká kapacita baterie navíc přesvědčí dlouhou dobou provozu, zatímco krátká doba nabíjení pouhé tři a půl hodiny podporuje rychlé a nepřetržité použití.

Práce při vysokém tlaku

Objevte náš výběr různých pneumatických nástrojů s odpovídajícím příslušenstvím. Náš široký sortiment zahrnuje brusky přímé, turbínové brusky, úhlové brusky a pneumatické pilovačky prvotřídní kvality, včetně hadic a jednotek pro přípravu vzduchu.

Pneumatické pilovačky

Naše pneumatické pilovačky lze použít s lešticími kameny, pilníky z keramických vláken, diamantovými pilníky a mnoha dalšími. V závislosti na aplikaci můžete zvolit pilovačku se zdvihem od 0,15 mm do 10 mm.

Pneumatické brusky

Klasická pneumatická bruska by neměla chybět v žádné dílně. Díky různým velikostem a rychlostem až 100 000 min⁻¹ je lze použít pro širokou škálu aplikací.

Antivibrační rukavice

S těmito rukavicemi zabráníte přenosu silných vibrací na ruce a zabráníte tak vzniku jejich dlouhodobého poškození.

 

  • Pro práci s pneumatickými pilovačkami, jako je GDSF 2030
  • Vnitřní plochy polstrované materiálem Vibrothan
  • Zapínání na suchý zip pro optimální přizpůsobení

Flexibilní a výkonný

Systém ohebné hřídele s výkonem 450 W a otáčkami až 24 000 min-¹ nabízí ve srovnání s mikromotory a pneumatickými nástroji výrazně vyšší kroutící moment. Díky tomu je ideální pro velké nástroje.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.