Articles 8

ADP
d2
Tk
l
d1
l1
d3
l3
E 5276/../..
E 5130/ 20
20
54
32
28
20
34
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 25
25
58
40
32
30
40
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 32
32
66
50
40
38
50
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 40
40
79
63
50
48
63
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 50
50
89
71
63
54
71
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 63
63
123
80
80
61
90
10
E 5276/10/10
E 5130/ 80
80
143
100
100
78
112
10
E 5276/10/10
E 5130/100
100
168
125
125
104
140
10
E 5276/10/10

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 200 °C
  • ≈DIN 9834 / ISO 9448

Avantages

  • Propriétés de fonctionnement en mode dégradé optimales grâce aux dépôts de graphite pour un nombre de cycles modéré
  • Compatible avec toutes les colonnes de guidage
  • Douille et pièce de maintien interchangeables selon les normes DIN 9834 / ISO 9448

  • Diamètre de guidage avec tolérance G6 (H7 chez les concurrents) garantissant un jeu de guidage optimal

Matériau

  • 2.0598 ≈ 200 HB / graphite

Application

  • Lubrification initiale avec VGM 160
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.