Articles 19

ADP
s
b
Grain
l
Unité(s)/UVC
V 76126/ 3x 6/220
3
6
220
150
12
V 76126/ 3x 6/320
3
6
320
150
12
V 76126/ 3x 6/400
3
6
400
150
12
V 76126/ 3x 6/600
3
6
600
150
12
V 76126/ 3x13/220
3
13
220
150
12
V 76126/ 3x13/320
3
13
320
150
12
V 76126/ 3x13/400
3
13
400
150
12
V 76126/ 3x13/600
3
13
600
150
12
V 76126/ 6x 6/180
6
6
180
150
12
V 76126/ 6x 6/220
6
6
220
150
12
V 76126/ 6x 6/320
6
6
320
150
12
V 76126/ 6x 6/400
6
6
400
150
12
V 76126/ 6x 6/600
6
6
600
150
12
V 76126/ 6x13/180
6
13
180
150
12
V 76126/ 6x13/220
6
13
220
150
12
V 76126/ 6x13/320
6
13
320
150
12
V 76126/ 6x13/400
6
13
400
150
12
V 76126/ 6x13/600
6
13
600
150
12
V 76126/13x13/600
13
13
600
150
12

Détails

Description du produit

  • Aggloméré avec constance du profil
  • Pierre universelle avec bon rendement de coupe pour aciers à outils

Application

  • Utilisation à sec ou avec en plus de l’huile à polir
  • Se prête à l'utilisation manuelle ou avec des machines de limage manuelles
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.