Articles 4

ADP
Course
Poids [g]
d1
Q [l/min]
p [bar]
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 2020/0,5
0.5
400
3
70
6
1.5
22000
GDSF 2020/2,2
2.2
400
3
70
6
1.5
11000
GDSF 2020/4,0
4
400
3
70
6
1.5
9000
GDSF 2020/9,0
9
500
3-5
200
6
1.5
6300

Détails

Description du produit

  • Idéal pour travaux légers à durs
  • Degré de vibration extrêmement faible
  • Très robuste, forme élancée
  • Soupape à coulisse pratique

Contenu de la livraison

  • Kit tuyau et clé de serrage

Application

  • Convient le mieux aux travaux plus grossiers et à une utilisation prolongée
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.