Artikkelit 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Paino [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erityisen sopiva vipumittakelloille MFH sekä heittokelloille MUA
  • Mittaustason tasaisuus 0,002 mm
  • Hienosäädöllä
  • Tukipylväs kromattu karkeasäädöllä

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

MAU 1220/300 x 200 Yleiskäyttöinen tarkkuusmittauspöytä, graniitti Tuotteen yksittäiskuva

MAU 1220/300 x 200

Yleiskäyttöinen tarkkuusmittauspöytä, graniitti

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.