Artikkelit 32

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12222/ 2,5
2.5
38
8
12
3
36
WZB 12222/ 2,6
2.6
38
8
12
3
36
WZB 12222/ 2,8
2.8
38
10
12
3
36
WZB 12222/ 2,9
2.9
38
10
12
3
36
WZB 12222/ 3
3
62
16
20
6
36
WZB 12222/ 3,3
3.3
62
15
20
6
36
WZB 12222/ 3,4
3.4
62
15
20
6
36
WZB 12222/ 3,5
3.5
62
15
20
6
36
WZB 12222/ 3,9
3.9
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4
4
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4,2
4.2
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4,3
4.3
66
18
24
6
36
WZB 12222/ 4,5
4.5
66
17
24
6
36
WZB 12222/ 4,65
4.65
66
17
24
6
36
WZB 12222/ 5
5
66
21
28
6
36
WZB 12222/ 5,1
5.1
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 5,2
5.2
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 5,5
5.5
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 5,8
5.8
66
20
28
6
36
WZB 12222/ 6
6
66
19
28
6
36
WZB 12222/ 6,8
6.8
79
24
34
8
36
WZB 12222/ 7
7
79
24
34
8
36
WZB 12222/ 8
8
79
29
41
8
36
WZB 12222/ 8,5
8.5
89
34
47
10
40
WZB 12222/ 8,6
8.6
89
34
47
10
40
WZB 12222/ 9
9
89
34
47
10
40
WZB 12222/10
10
89
32
47
10
40
WZB 12222/10,2
10.2
102
40
55
12
45
WZB 12222/10,5
10.5
102
39
55
12
45
WZB 12222/11,8
11.8
102
37
55
12
45

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehopora parabolisella uraprofiililla
  • Käytettävissä alku- tai keernaporana

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.