Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Portamatrices

Nuestros elementos normalizados para matricería están disponibles en almacén, por lo que los plazos de espera son mínimos.

Portamatrices estándar SV/P

Nuestro eficaz portamatrices estándar está disponible en tamaños de 156 x 156 a 696 x 1396 mm. La columna guía puede ajustarse tanto en la placa superior como en la placa base, según la aplicación deseada. También ofrecemos una placa intermedia con excedente para mecanizado SV 85 en acero 1.2379 para punzones de corte y de doblado cortos.

Portamatrices de precisión SP/P

En el portamatrices de precisión la columna guía se ajusta en la placa intermedia permitiendo así una óptima absorción de las fuerzas transversales del sistema de guiado. Puede adquirirse en tamaños entre 196 x 196 y 496 x 696 mm.

Portamatrices de dos columnas y guiado trasero SH

Nuestro eficaz portamatrices de dos columnas con guiado trasero está disponible en tamaños de 126 x 156 a 396 x 696 mm. Gracias a su extensa superficie útil, es perfecto para procesos de troquelado con movimiento lineal simple y como base para matrices modulares.

Portamatrices de dos columnas y guiado diagonal SD

Nuestro portamatrices de dos columnas y guiado diagonal está disponible en tamaños de 126 x 156 a 396 x 496 mm. La disposición diagonal de las columnas guía lo hace especialmente versátil. Puede utilizarse tanto en sentido horizontal como transversal.

Portamatrices de dos columnas y guiado central SZ

Nuestro portamatrices de dos columnas y guiado central está disponible en tamaños de 126 x 156 a 396 x 496 mm. La disposición optimizada de la rosca de fijación de las bridas de amarre garantiza la máxima anchura útil.

Portamatrices de troquelado y doblado SB

Presentamos los innovadores portamatrices de troquelado y doblado para prensas Bihler de 200 kN, 300 kN y 400 kN. Están disponibles con una longitud de hasta 596 mm y en dos variantes: SBH con corte de túnel o SBP con placa guía con muelles.

Portamatrices para prensas de sobremesa ST

Los portamatrices para prensas de sobremesa proporcionan una base estable para procesos de montaje, troquelado y estampado. Su robusto diseño les confiere una estabilidad absoluta y asegura, por tanto, precisión y seguridad durante el trabajo. Pueden adaptarse a diversas prensas de sobremesa, por lo que resultan muy versátiles en la producción o el taller.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.