E 1562
Guía para muelles
Artículos 56
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
SW
|
d2
|
l2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1562/ 6 x 15
|
|
6
|
15
|
3
|
M 4
|
6
|
|
E 1562/ 6 x 20
|
|
6
|
20
|
3
|
M 4
|
6
|
|
E 1562/ 6 x 25
|
|
6
|
25
|
3
|
M 4
|
6
|
|
E 1562/ 6 x 32
|
|
6
|
32
|
3
|
M 4
|
6
|
|
E 1562/ 6 x 40
|
|
6
|
40
|
3
|
M 4
|
6
|
|
E 1562/ 6 x 50
|
|
6
|
50
|
3
|
M 4
|
6
|
|
E 1562/ 6 x 63
|
|
6
|
63
|
3
|
M 4
|
6
|
|
E 1562/ 8 x 20
|
|
8
|
20
|
4
|
M 6
|
9
|
|
E 1562/ 8 x 25
|
|
8
|
25
|
4
|
M 6
|
9
|
|
E 1562/ 8 x 32
|
|
8
|
32
|
4
|
M 6
|
9
|
|
E 1562/ 8 x 40
|
|
8
|
40
|
4
|
M 6
|
9
|
|
E 1562/ 8 x 50
|
|
8
|
50
|
4
|
M 6
|
9
|
|
E 1562/ 8 x 63
|
|
8
|
63
|
4
|
M 6
|
9
|
|
E 1562/ 8 x 80
|
|
8
|
80
|
4
|
M 6
|
9
|
|
E 1562/ 8 x 95
|
|
8
|
95
|
4
|
M 6
|
9
|
|
E 1562/10 x 20
|
|
10
|
20
|
5
|
M 8
|
15
|
|
E 1562/10 x 25
|
|
10
|
25
|
5
|
M 8
|
15
|
|
E 1562/10 x 32
|
|
10
|
32
|
5
|
M 8
|
15
|
|
E 1562/10 x 40
|
|
10
|
40
|
5
|
M 8
|
15
|
|
E 1562/10 x 50
|
|
10
|
50
|
5
|
M 8
|
15
|
|
E 1562/10 x 63
|
|
10
|
63
|
5
|
M 8
|
15
|
|
E 1562/10 x 80
|
|
10
|
80
|
5
|
M 8
|
15
|
|
E 1562/10 x 95
|
|
10
|
95
|
5
|
M 8
|
15
|
|
E 1562/10 x 118
|
|
10
|
118
|
5
|
M 8
|
15
|
|
E 1562/12 x 32
|
|
12
|
32
|
6
|
M10
|
15
|
|
E 1562/12 x 40
|
|
12
|
40
|
6
|
M10
|
15
|
|
E 1562/12 x 50
|
|
12
|
50
|
6
|
M10
|
15
|
|
E 1562/12 x 63
|
|
12
|
63
|
6
|
M10
|
15
|
|
E 1562/12 x 80
|
|
12
|
80
|
6
|
M10
|
15
|
|
E 1562/12 x 95
|
|
12
|
95
|
6
|
M10
|
15
|
Detalles
Descripción del producto
- DIN ISO 10069-2
Material
- 1.7131
Documentos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahora