Patrón de guiado para matricería

El patrón de guiado de Meusburger se diseña siempre de acuerdo con el mismo principio y ofrece una perfecta continuidad, desde el portamatrices más pequeño al más grande.

Con el seguro antigiro formado por dos columnas simétricamente desplazadas, las columnas guía se pueden ajustar tanto en la placa superior como en la placa base. Las perforaciones para las columnas desplazadas están marcadas con una flecha fresada, lo que facilita el amarre correcto de las placas estándar para el mecanizado posterior. Como los elementos guía se pueden fijar en el portamatrices de manera que no ocupen mucho espacio, se logra la máxima superficie útil en la matriz. Aún así es posible incluir roscas o distanciadores en las esquinas de las placas si se requiere.

Todos los patrones de guiado para portamatrices de Meusburger se proyectan de acuerdo con el mismo principio para que el diseñador use medidas estándar y ahorre así mucho tiempo.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.