Máxima eficiencia mediante la estandarización de portamatrices

Los elementos normalizados de alta gama de Meusburger son la base ideal para fabricar matrices. Si se usan de forma sistemática, pueden reducir significativamente su coste.

Ventaja competitiva a largo plazo

La globalización está intensificando la competencia en el sector de la fabricación de moldes, matrices y utillajes, si bien es cierto que abre oportunidades de pedido en mercados emergentes. Al mismo tiempo, la innovación avanza a un ritmo cada más rápido, lo que exige a las empresas flexibilidad y capacidad de adaptación. Se ven obligadas a ser más y más eficientes para competir en costes y plazos.

La estandarización consecuente y continuada de productos y procesos permite ahorrar tiempo y dinero, y sienta las bases de una empresa próspera y sostenible. La fase en la que hay un mayor margen para influir en los costes de los productos es la del diseño.

Reemplazo sencillo de piezas

En la producción en serie los componentes estándar nos permiten reducir los periodos no productivos o de espera en caso de rotura de la matriz, puesto que pueden adquirirse y reemplazarse fácil y rápidamente.

Menor riesgo de deformación gracias al recocido de estabilización

Para lograr la mejor calidad, no solo apostamos por la producción interna y precisa de nuestras placas, sino que contamos también con nuestros propios hornos de recocido, con una capacidad conjunta de 240 toneladas diarias. El bajo riesgo de deformación del material incide en gran medida en los gastos de fabricación y mantenimiento de la matriz, puesto que el acero de calidad estabilizado y las tolerancias precisas de forma y posición permiten recortar los costes derivados.

Máxima precisión

En definitiva, los fabricantes de matrices pueden sacar mucho provecho de la utilización sistemática de componentes estándar, ya que la calidad del producto final depende, en última instancia, de la precisión del portamatrices. Con el sistema modular, el número de posibles combinaciones es casi ilimitado y se mantiene una precisión máxima y constante. El patrón de guiado con seguro antigiro de Meusburger asegura un posicionamiento exacto de las guías y un montaje correcto de la parte superior respecto a la inferior, mientras que el borde de alineación permite alinear la placa en la máquina de mecanizado. Por su parte, la ranura de ventilación garantiza un escape controlado de aire cuando se utilizan guías deslizantes.

 

Disponibidad en almacén

Suministramos portamatrices estándar encolumnados o sin encolumnar, portamatrices de precisión que cumplen los requisitos de exactitud más estrictos y portamatrices de dos columnas provistos de dos unidades de guiado lineales —en función del tipo, con disposición diagonal, central o trasera; así como portamatrices de troquelado y doblado para prensas Bihler y portamatrices versátiles para prensas de sobremesa. Gracias a las amplias existencias de elementos normalizados para matricería, podemos ofrecer plazos de entrega mínimos.

Ir a la vista general de los productos

Portamatrices estándar SV

Nuestro eficaz portamatrices estándar está disponible en tamaños de 156 x 156 a 696 x 1396 mm. La columna guía puede ajustarse tanto en la placa superior como en la placa base, según la aplicación deseada.

 

Portamatrices

SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.
SV/P-Standardgestell von Meusburger - präzise Lösung für den Stanzwerkzeugbau, vielseitig konfigurierbar und sofort lieferbar.

Portamatrices de precisión SP

En los portamatrices de precisión, la columna guía se ajusta en la placa intermedia, permitiendo así una óptima absorción de las fuerzas transversales del sistema de guiado. Pueden adquirirse en tamaños entre 196 x 196 y 496 x 696 mm.

 

Portamatrices de precisión

SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.
SP/P-Präzisionsgestell von Meusburger - optimale Führung für den Stanzwerkzeugbau dank integrierter Säule in der Zwischenplatte.

Portamatrices de dos columnas SH, SD y SZ

Son muy versátiles gracias a las distintas posibilidades de colocación de las columnas guía. Los portamatrices de dos columnas con disposición diagonal o central están disponibles con o sin placa intermedia.

 

Portamatrices de dos columnas y guiado trasero

Portamatrices de dos columnas y guiado diagonal

Portamatrices de dos columnas y guiado central

Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.
Übersichtsfoto mit SH-, SD- und SZ-Zweisäulengestellen – hochpräzise Normalien von Meusburger für den Stanzwerkzeugbau.

Portamatrices de troquelado y doblado SB

Presentamos los innovadores portamatrices de troquelado y doblado para prensas Bihler de 200 kN, 300 kN y 400 kN. Están disponibles con una longitud de hasta 596 mm y en dos variantes: SBH con corte de túnel o SBP con placa guía con muelles.

 

Portamatrices de troquelado y doblado

SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".
SB-Stanzbiegegestell von Meusburger – für Bihler-Pressen bis 400 kN, verfügbar als SBH "Tunnelschnitt" oder SBP "gefederte Führungsplatte".

Portamatrices para prensas de sobremesa ST

Los portamatrices para prensas de sobremesa proporcionan una base estable para procesos de montaje, troquelado y estampado. Su robusto diseño les confiere una estabilidad absoluta y asegura, por tanto, precisión y seguridad durante el trabajo. Pueden adaptarse a diversas prensas de sobremesa, por lo que que resultan muy versátiles en la producción o el taller.

 

Portamatrices para prensas de sobremesa
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.