Metal sinterizado en matricería

Aparte de los materiales clásicos para sistemas de guiado deslizante como el acero y el bronce, el hierro sinterizado lleva tiempo destacando como una buena alternativa para matricería. Su porosidad lo hace perfecto como cojinete deslizante. Ofrece además una elevada resistencia al desgaste y unas excelentes propiedades para al funcionamiento en caso de emergencia.

Estructura y características de las guías de deslizamiento de metal sinterizado

El hierro sinterizado es uno de los productos más antiguos de la pulvimetalurgia. Para fabricarlo se prensan polvos metálicos de una composición y de un tamaño de grano muy concretos en un molde a alta presión. El resultado es una pieza que se conoce como «compacto en verde». Durante el proceso sinterización subsiguiente, esta pieza compactada se densifica y endurece por debajo de la temperatura de fusión. Así adquiere la porosidad y la resistencia necesarias. Por último, para garantizar que los elementos de guiado deslizantes tengan una alta precisión dimensional, se lleva a cabo un rectificado fino.

La porosidad del material confiere a las guías deslizantes de hierro sinterizado una ventaja significativa respecto a los cojinetes deslizantes macizos, ya que el aceite se acumula en los poros, que, por tanto, sirven de depósito. Si se combina con el lubricante sólido MoS2 en la capa sinterizada, se logran unas propiedades de deslizamiento óptimas.

La fricción hace que el aceite fluya hacia la superficie deslizante mientras que el efecto capilar lo lleva de nuevo a la capa sinterizada. Además, las guías deslizantes de hierro sinterizado se caracterizan por su alta resistencia al desgaste y sus excelentes propiedades de funcionamiento en caso de emergencia sin necesidad de lubricación adicional.

Elementos de guiado deslizante de Meusburger en hierro sinterizado

Casquillos guía

Para los casquillos, el acero 1.0503 con 50 HRC actúa como material de soporte para la capa sinterizada. Una zona de difusión óptima entre la capa sinterizada y la cubierta de acero garantiza un unión molecular inseparable. Los casquillos guía se utilizan en matrices con velocidades de prensado de alrededor de 50 m/min y donde se producen fuerzas transversales medias. Los casquillos están disponibles con valona (E 5122) en diámetros de 20 a 63 mm y para encolar en (E 5152) en diámetros de 12 a 40 mm. Para relubricar puede aplicarse aceite de alto rendimiento totalmente sintético VLS 250.

Zwei Führungsbuchsen aus Sintereisen für den Stanzwerkzeugbau – E 5122 und E 5152.
Zwei Führungsbuchsen aus Sintereisen für den Stanzwerkzeugbau – E 5122 und E 5152.
E 5122 Casquillo guía deslizante, autolubricado, con valona
Casquillo guía deslizante, autolubricado, con valona
E 5152 Casquillo guía deslizante, autolubricado, para encolar
Casquillo guía deslizante, autolubricado, para encolar
VLS 250 Aceite totalmente sintético de alto rendimiento utilizable hasta 250 °C Imagen del producto
Aceite totalmente sintético de alto rendimiento utilizable hasta 250 °C

Guías planas

Las guías planas en acero con superficie sinterizada deslizante se utilizan especialmente para fabricar matrices grandes y tipo transfer. Admiten presiones superficiales y velocidades de deslizamiento máximas. Las regletas guía planas E 6110 SIN pueden cortarse a medida y mecanizarse según se requiera.

Flachführungsleiste aus Stahl mit Sintergleitfläche – speziell für den Transfer- und Großwerkzeugbau.
Flachführungsleiste aus Stahl mit Sintergleitfläche – speziell für den Transfer- und Großwerkzeugbau.
E 6110 SIN Regle guía plano en acero con superficie deslizante sinterizada
Regle guía plano en acero con superficie deslizante sinterizada
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.