Artículos 1

ADP
B
Tipo
L
l3
l4
l5
l6
b
h
h1
l1
h2
l2
h3
h4
h5
t
Carrera
F max. [daN]
E 6100/20/A
20
A
101
75
38.5
20.5
52
19.6
26.5
60
30
50
40
8
15
38
6
10
1800

Corredera compacta completa 1:1 E 6100

  • Redirección del movimiento 1:1: 1 mm de desplazamiento vertical = 1 mm de desplazamiento horizontal
  • Aplicación de fuerza únicamente sobre la parte inferior, lo que protege la matriz
  • Retorno mecánico, asistido por un muelle integrado
  • Recubrimiento DLC que asegura una larga vida útil

Todas las ventajas de un vistazo

cms.image_map.image-alt
Accionamiento con retorno mecánico

Inserto de corredera adaptable a sus especificaciones concretas

1.2379 ≈ 61 HRC

Guía en V

Recubrimiento DLC para una larga vida útil

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 6100/20/A Corredera compacta completa 1:1

E 6100/20/A

Corredera compacta completa 1:1

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.