Novedad: centrador de banda con punta parabólica E 5651

Complementamos nuestra oferta de centradores con este nuevo centrador de banda con punta parabólica. El E 5651 permite una entrada suave del material gracias a la transición progresiva entre la punta y el diámetro de centrado. Es perfecto para un montaje fijo, que permite que se introduzca por completo en la chapa.

Todas las ventajas de un vistazo

  • Entrada suave gracias a la transición progresiva
  • Idóneo para montaje fijo
  • Máxima protección contra el desgaste gracias al material: acero rápido 1.3343
  • Intercambiable con el resto de centradores de Meusburger

Nueva incorporación a la gama

Recién incorporado al catálogo en varios tamaños, existencias en almacén de los diámetros 2, 3, 4, 5, 6 y 8 mm. Intercambiable con el resto de centradores del catálogo.

Ya en catálogo

Nuestra selección actual de centradores de banda (h6) con cabeza cilíndrica/cónica en catálogo: perfectos para la entrada en ángulo con montaje sobre muelles o para integrarse por completo en la chapa.

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.