Portamatrices estándar SV/P

Nuestro célebre portamatrices estándar está disponible en tamaños de 156 x 156 a 696 x 1396 mm. La columna guía puede ajustarse tanto en la placa superior como en la placa base, según la aplicación.
cms.image_map.image-alt
SV 10
SV 10

Placa de amarre

SV 40
SV 40

Placa de amarre de columnas

NP
NP

Barras de precisión

SV 80
SV 80

Placa de amarre de casquillos

SV 80
SV 80

Placa de amarre de casquillos

SV 30
SV 30

Regles de amarre

Defina el portamatrices
Elija dos valores para componer el producto.
Tamaño del portamatrices

Formgröße

Tamaño del portamatrices

«Tamaño del portamatrices» se refiere a la anchura y la longitud de las placas de amarre.

Anchura del portamatrices

Elija la longitud que desea para el portamatrices.

Longitud del portamatrices

Elija la longitud que desea para el portamatrices.

Superficie útil

Formgröße

Superficie útil

«Superficie útil» se refiere a la anchura y altura útiles para este tamaño de portamatrices.

Anchura útil

Elija la anchura útil que desea.

Longitud útil

Elija la longitud útil que desea.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.