Novedad: distanciador de protección de matrices E 5307

La solución ideal para proteger los muelles de gas y elementos activos de matrices convencionales, progresivas y tipo transfer durante su almacenamiento y transporte.

Este elemento de descarga puede montarse en columnas, casquillos o distanciadores de forma rápida y sencilla. Está fabricado en un material de calidad que, para evitar daños, se deforma si la matriz se cierra accidentalmente con el distanciador dentro. Esto supone una ventaja decisiva frente a distanciadores convencionales de acero o madera. Además, cuenta con una abertura en el lateral para colocarle una cadena que lo sujete a la matriz.

Todas las ventajas de un vistazo

  • Protege la matriz durante el transporte y el mantenimiento
  • Reduce la carga de los muelles de la matriz
  • Pueden apilarse varias unidades

Otros productos nuevos
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.