Paso a paso hasta un pulido espejo

El pulido espejo confiere a las superficies un aspecto impresionante y, al mismo tiempo, mejora las características funcionales del producto, pero el camino hacia este acabado reluciente requiere saber hacer y precisión. Con estas indicaciones le enseñamos, paso a paso, un método eficaz para pulir el acero 1.2343 ESR de 54 HRC de dureza hasta darle un acabado espejo.

Suministros necesarios:

Paso 1: preparación

En primer lugar, se evalúa cuidadosamente la pieza: ¿qué mecanizados previos se han llevado a cabo en la superficie? ¿Fresado, rectificado, electroerosionado? Esto determina la elección de la piedra para pulir adecuada y del tamaño del grano apropiado. En este ejemplo, la superficie ha sido rectificada, por lo que comenzamos con una piedra para pulir de grano 320. Se recomienda utilizar un líquido de corte para obtener un rendimiento óptimo.

Paso 2: pulido direccional

En el proceso para lograr un acabado de alto brillo, también recurrimos al pulido direccional. Se utiliza principalmente en piezas técnicas para eliminar las marcas de mecanizado y mejorar el desmoldeo. En el ejemplo, cambiamos a grano 400 y luego a grano 600. Hay que dar siempre pasadas cruzadas.

Strichpolitur einer Oberfläche mit 600er-Polierstein. Im Hintergrund weitere Polierwerkzeuge
Strichpolitur einer Oberfläche mit 600er-Polierstein. Im Hintergrund weitere Polierwerkzeuge

Si quiere conservar el pulido direccional, repase con papel de lija húmedo, de lo contrario, puede omitir este paso.

Paso 3: primer pulido con pasta de diamante

Ahora, se aplica a la pieza pasta de diamante de grano de 9 μ, que se elige en función del material y la dureza. En el portal encontrará más información al respecto. Para aplicarla, se utiliza un juego Speed Lap y una limadora neumática de movimiento pendular o lineal. Si la pasta está demasiado seca, un poco de diluyente puede mejorar su consistencia.

Person poliert Oberfläche mit Diamantpaste
Person poliert Oberfläche mit Diamantpaste

Paso 4: rectificado fino con pasta de diamante

A continuación, se aplica a la superficie una pasta de diamante de 6 -μ y se trabaja con una madera para lapeado blanda. También en este caso, deben hacerse pasadas cruzadas, rotando la pieza 90° después de cada paso. De esta manera, se resalta el resultado de los pasos anteriores y se destaca la limpieza del mecanizado.

Person führt den Feinschliff einer Oberfläche mit Diamantpaste und einem weichen Läppholz durch.
Person führt den Feinschliff einer Oberfläche mit Diamantpaste und einem weichen Läppholz durch.

Paso 5: acabado de espejo

Por último, se usa una pasta de diamante y un cepillo de pelo de cabra para uniformar la superficie e intensificar el brillo. En este paso, hasta los más mínimos arañazos se hacen visibles, por lo que a veces es necesario repetir los pasos previos. Una vez pulida la superficie, se retoca con una suspensión de diamante de 3 -μ. Por último, la superficie se limpia y se vuelve a pulir con una suspensión de diamante de 3-μ y un paño para conseguir el pulido espejo definitivo.

Para cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Hochglanzfinish-Bearbeitung einer Oberfläche mit Diamantpaste und einer Ziegenhaarbürste. Im Hintergrund Diamantsuspension.
Hochglanzfinish-Bearbeitung einer Oberfläche mit Diamantpaste und einer Ziegenhaarbürste. Im Hintergrund Diamantsuspension.

Otros temas de interés
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.