Mangueras y empalmes

44 producto(s) encontrado(s)
44 producto(s) encontrado(s)
E 2040 Boquilla para manguera
Boquilla para manguera
12 artículo(s)
E 20405 Boquilla de conexión rápida, roscada
Boquilla de conexión rápida, roscada
9 artículo(s)
E 20409 Boquilla para manguera, de acero inoxidable
Boquilla para manguera, de acero inoxidable
5 artículo(s)
E 2044 Boquilla para manguera 90º
Boquilla para manguera 90º
3 artículo(s)
E 20445 Boquilla de conexión rápida 90°, roscada
Boquilla de conexión rápida 90°, roscada
2 artículo(s)
E 2060 Boquilla para manguera con prolongación
Boquilla para manguera con prolongación
6 artículo(s)
E 2062 Boquilla para manguera con rosca
Boquilla para manguera con rosca
5 artículo(s)
E 20625 Boquilla de conexión rápida con tuerca de racor
Boquilla de conexión rápida con tuerca de racor
4 artículo(s)
E 20627 Boquilla de conexión rápida con tuerca de racor, acero inoxidable
Boquilla de conexión rápida con tuerca de racor, acero inoxidable
2 artículo(s)
E 2064 Boquilla para manguera con rosca 45°
Boquilla para manguera con rosca 45°
2 artículo(s)
E 2066 Boquilla para manguera con rosca 90°
Boquilla para manguera con rosca 90°
4 artículo(s)
E 20665 Boquilla de conexión rápida con tuerca de racor, 90°
Boquilla de conexión rápida con tuerca de racor, 90°
4 artículo(s)
E 20667 Boquilla de conexión rápida con tuerca de racor, 90°, acero inoxidable
Boquilla de conexión rápida con tuerca de racor, 90°, acero inoxidable
2 artículo(s)
E 2069 Boquilla doble para manguera
Boquilla doble para manguera
2 artículo(s)
E 2165 Distribuidor
Distribuidor
16 artículo(s)
E 21659 Distribuidor en acero inoxidable
Distribuidor en acero inoxidable
8 artículo(s)
E 2170 Cinta de PTFE de alta densidad
Cinta de PTFE de alta densidad
8 artículo(s)
E 2175 Juego de conectores rápidos para detección de fugas
Juego de conectores rápidos para detección de fugas
4 artículo(s)
E 2180 Manguera de refrigeración en EPDM
Manguera de refrigeración en EPDM
15 artículo(s)
E 2182 Manguera de refrigeración en PVC
Manguera de refrigeración en PVC
6 artículo(s)
E 21850 Manguera de regulación de temperatura, conexión rápida
Manguera de regulación de temperatura, conexión rápida
18 artículo(s)
E 2187 Manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas
Manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas
64 artículo(s)
E 21872 Manguera resistente a altas temperaturas
Manguera resistente a altas temperaturas
28 artículo(s)
E 71009 Racor roscado recto de acero inoxidable
Línea ampliada Racor roscado recto de acero inoxidable
8 artículo(s)
E 71109 Racor angular ajustable, 90°, de acero inoxidable
Racor angular ajustable, 90°, de acero inoxidable
4 artículo(s)
E 2190 Casquillo para prensado
Casquillo para prensado
7 artículo(s)
E 2192 Abrazadera de dos orejas
Abrazadera de dos orejas
5 artículo(s)
E 2194 Abrazadera
Abrazadera
6 artículo(s)
E 21949 Abrazadera de acero inoxidable
Abrazadera de acero inoxidable
5 artículo(s)
E 2196 Herramienta de prensado
Herramienta de prensado
1 artículo(s)
E 2198 Tenaza para abrazaderas de dos orejas
Tenaza para abrazaderas de dos orejas
1 artículo(s)
E 2980 Regulador de caudal de agua FSMS
Regulador de caudal de agua FSMS
4 artículo(s)
E 29800 Tubo indicador transparente FSMS
Tubo indicador transparente FSMS
1 artículo(s)
E 29801 Tapón roscado FSMS, arriba
Tapón roscado FSMS, arriba
1 artículo(s)
E 29802 Pasador de bloqueo FSMS
Pasador de bloqueo FSMS
1 artículo(s)
E 2981 Regulador de caudal de agua FSM
Regulador de caudal de agua FSM
3 artículo(s)
E 29810 Conjunto de piezas de recambio FSM Imagen del producto
Conjunto de piezas de recambio FSM
1 artículo(s)
E 29811 Tubo indicador transparente FSM
Tubo indicador transparente FSM
1 artículo(s)
E 29820 Tapón roscado FSMS/FSM, lateral
Tapón roscado FSMS/FSM, lateral
1 artículo(s)
E 29830 Boquilla para manguera
Boquilla para manguera
1 artículo(s)
E 29831 Conector acodado 90°
Conector acodado 90°
1 artículo(s)
E 29832 Escuadra de montaje
Escuadra de montaje
1 artículo(s)
E 7450 Tubo flexible en PU-H plus
Tubo flexible en PU-H plus
9 artículo(s)
E 7451 Tubo flexible en PU-H
Tubo flexible en PU-H
16 artículo(s)
Mostrando 44 de los 44 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.