Artículos 9

ADP
d1
l
l1
l3
d3
SW
E 20762/ 8
M 8 x 0.75
8
6
2
11
3
E 20762/ 10
M10 x 1
9
6
3
14
5
E 20762/ 12
M 12 x 1.5
11
8
3
16
6
E 20762/ 14
M 14 x 1.5
11
8
3
18
6
E 20762/1/8
G 1/8"
9
6
3
14
5
E 20762/1/4
G 1/4"
11
8
3
17
6
E 20762/3/8
G 3/8"
11
8
3
21
8
E 20762/1/2
G 1/2"
12
9
3
24
10
E 20762/3/4
G 3/4"
13
9.5
3.5
32
10

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 10 bar
  • Temperatura máxima (agua): 180 °C
  • Temperatura máxima (aceite): 200 °C

Material

  • 1.4305, FKM-plus
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.