Artículos 8

ADP
d1
d2
l2
b1
l1
b2
l3
d4
l4
l6
E 21100/ 7,5/ 2,3x300
7.5
2.3
300
5.5
14.5
2.6
13
1.9
10.5
3.5
E 21100/ 7,5/ 3x350
7.5
3
350
5.5
14.5
2.6
13
2.5
10.5
3.5
E 21100/ 9,5/ 4x390
9.5
4
390
6.5
16.5
3.1
15
3.5
12.5
3.5
E 21100/12 / 6x450
12
6
450
7
21.5
4.1
20
5
17
4
E 21100/14 / 7x450
14
7
450
8
23
5.1
21
6
17.5
4.5
E 21100/18 / 9x450
18
9
450
10.5
28.5
6.1
26.5
8
23
5
E 21100/22 /12x500
22
12
500
12
34.5
8.1
32.5
10
29
5
E 21100/27 /15x520
27
15
520
16
39
10.1
36.5
13
32.5
5.5

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 300 °C

Material

  • 1.4301

Una innovadora fuente con sofisticados detalles

Las fuentes suelen tener una cabeza grande respecto al diámetro del tubo, de modo que para ofrecer un soporte adecuado, el macho del molde debe ser más grande por la zona trasera. La fuente compacta E 21100 resuelve este problema: se ha diseñado con una cabeza muy pequeña y todas las geometrías optimizadas para un flujo libre. Gracias a la geometría cerrada del extremo frontal, la junta tórica se coloca directamente sobre la cabeza, con lo que se ahorra espacio. El seguro antigiro se logra mediante un contorno en el extremo de la cabeza. Todo el rebaje, incluidas la sección antigiro y la ranura para la junta tórica, puede mecanizarse fácilmente en una sola operación. Además, la junta tórica también está ligeramente pretensada y sujeta para evitar que se salga durante el montaje. Fabricada en acero inoxidable, la fuente admite distintos refrigerantes y resiste temperaturas de hasta 300 °C. Los datos CAD con espacios de montaje están disponibles para facilitar el diseño.

Todas las ventajas de un vistazo

cms.image_map.image-alt
Entrada de refrigerante
Entrada de refrigerante

El refrigerante puede entrar por el lateral o por la parte inferior

Contorno para apoyo de la junta tórica
Contorno para apoyo de la junta tórica

Contorno cerrado para ofrecer un buen soporte para la junta tórica y evitar así que sea succionada cuando el regulador de temperatura esté en modo de aspiración

Efecto refrigerante

Buena refrigeración gracias al diseño del tubo, de paredes finas, y a las geometrías adaptadas

Salida de refrigerante
Salida de refrigerante

La salida de refrigerante puede ser recta o a 90°

Sección antigiro
Sección antigiro

Un único mecanizado
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.