Artículos 14

ADP
d1
l
l1
d2
Ph
E 21228/12x125
12
125
35
8
28
E 21228/12x250
12
250
35
8
28
E 21228/16x125
16
125
35
11
28
E 21228/16x250
16
250
35
11
28
E 21228/20x125
20
125
35
13
28
E 21228/20x250
20
250
35
13
28
E 21228/25x125
25
125
35
15
28
E 21228/25x250
25
250
35
15
28
E 21228/32x125
32
125
35
22
36
E 21228/32x250
32
250
35
22
36
E 21228/40x125
40
125
35
26
36
E 21228/40x250
40
250
35
26
36
E 21228/50x125
50
125
35
32
36
E 21228/50x250
50
250
35
32
36

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 250 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.