Artículos 8

ADP
d1
l1
d2
E 2078/ 6
6
8
M 3
E 2078/ 8
8
8
M 4
E 2078/ 9
9
8
M 4
E 2078/10
10
10
M 6
E 2078/12
12
10
M 6
E 2078/14
14
10
M 6
E 2078/15
15
12
M 8
E 2078/16
16
12
M 8

Detalles

Descripción del producto

  • se monta con el juego de alicates E 2077
  • Presión máxima: 20 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)
  • 1.4105
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.