Elementos de regulación de la temperatura

Los elementos normalizados para regular la temperatura determinan la calidad de las piezas fabricadas y garantizan un funcionamiento fiable y sin fallos.

309 producto(s) encontrado(s)
309 producto(s) encontrado(s)
E 2000 Racor roscado
Racor roscado
16 artículo(s)
E 2000 D Racor roscado con material de sellado
Racor roscado con material de sellado
12 artículo(s)
E 20004 Racor roscado con junta tórica
Racor roscado con junta tórica
5 artículo(s)
E 20009 Racor de acero inoxidable
Racor de acero inoxidable
11 artículo(s)
E 2002 Racor con hexágono interior
Racor con hexágono interior
6 artículo(s)
E 2004 Racor roscado 90º
Racor roscado 90º
5 artículo(s)
E 2016 Racor con prolongación y rosca
Línea ampliada Racor con prolongación y rosca
38 artículo(s)
E 20169 Racor con prolongación y rosca, en acero inoxidable
Racor con prolongación y rosca, en acero inoxidable
16 artículo(s)
E 2017 Racor con rosca acortable
Racor con rosca acortable
8 artículo(s)
E 2018 Racor con prolongación
Racor con prolongación
9 artículo(s)
E 20189 Racor con prolongación, de acero inoxidable
Racor con prolongación, de acero inoxidable
6 artículo(s)
E 2019 Racor alargado con hexágono interior
Racor alargado con hexágono interior
4 artículo(s)
E 2025 Extensión con rosca hembra
Extensión con rosca hembra
9 artículo(s)
E 20259 Prolongación con rosca hembra, en acero inoxidable
Prolongación con rosca hembra, en acero inoxidable
8 artículo(s)
E 2020 Racor con válvula
Línea ampliada Racor con válvula
9 artículo(s)
E 2020 D Racor con válvula y material de sellado
Racor con válvula y material de sellado
7 artículo(s)
E 2020 HT Racor con válvula, para altas temperaturas
Racor con válvula, para altas temperaturas
6 artículo(s)
E 20209 Racor de acero inoxidable con válvula
Racor de acero inoxidable con válvula
6 artículo(s)
E 20209 HT Racor de acero inoxidable con válvula, para altas temperaturas
Racor de acero inoxidable con válvula, para altas temperaturas
6 artículo(s)
E 2038 Protector para racor
Protector para racor
2 artículo(s)
E 20380 Protector para racor
Protector para racor
4 artículo(s)
E 2067 Racor doble
Racor doble
3 artículo(s)
E 2068 Racor para manguera
Racor para manguera
3 artículo(s)
E 20685 Racor con boquilla conexión rápida
Racor con boquilla conexión rápida
3 artículo(s)
E 20687 Racor con boquilla de conexión rápida, en acero inoxidable
Racor con boquilla de conexión rápida, en acero inoxidable
2 artículo(s)
E 20689 Racor con boquilla, de acero inoxidable
Racor con boquilla, de acero inoxidable
2 artículo(s)
E 2170 Cinta de PTFE de alta densidad
Cinta de PTFE de alta densidad
8 artículo(s)
E 2200 Enchufe con boquilla para manguera
Enchufe con boquilla para manguera
3 artículo(s)
E 22005 Enchufe con boquilla de conexión rápida
Enchufe con boquilla de conexión rápida
2 artículo(s)
E 22006 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera
2 artículo(s)
E 220065 Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida
2 artículo(s)
E 22007 Enchufe con boquilla de conexión rápida en acero inoxidable
Enchufe con boquilla de conexión rápida en acero inoxidable
2 artículo(s)
E 22008 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera, de acero inoxidable
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera, de acero inoxidable
2 artículo(s)
E 22009 Enchufe con boquilla para manguera en acero inoxidable
Enchufe con boquilla para manguera en acero inoxidable
2 artículo(s)
E 2202 Enchufe con boquilla para manguera 45°
Enchufe con boquilla para manguera 45°
3 artículo(s)
E 22025 Enchufe con boquilla conexión rápida 45°
Enchufe con boquilla conexión rápida 45°
2 artículo(s)
E 22026 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 45°
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 45°
2 artículo(s)
E 220265 Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida 45°
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida 45°
2 artículo(s)
E 2204 Enchufe con boquilla para manguera 90°
Enchufe con boquilla para manguera 90°
3 artículo(s)
E 22045 Enchufe con boquilla conexión rápida 90°
Enchufe con boquilla conexión rápida 90°
2 artículo(s)
E 22046 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 90°
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera 90°
2 artículo(s)
E 220465 Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida 90°
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida 90°
2 artículo(s)
E 22047 Enchufe con boquilla de conexión rápida 90°, de acero inoxidable
Enchufe con boquilla de conexión rápida 90°, de acero inoxidable
2 artículo(s)
E 22049 Enchufe con boquilla para manguera 90°, de acero inoxidable
Enchufe con boquilla para manguera 90°, de acero inoxidable
2 artículo(s)
E 2210 Enchufe rápido con válvula
Enchufe rápido con válvula
3 artículo(s)
E 22105 Enchufe con boquilla conexión rápida y válvula
Enchufe con boquilla conexión rápida y válvula
2 artículo(s)
E 22106 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera y válvula
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera y válvula
2 artículo(s)
E 221065 Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida y válvula
Enchufe de seguridad con boquilla de conexión rápida y válvula
2 artículo(s)
E 22107 Enchufe con boquilla de conexión rápida y válvula, acero inoxidable
Enchufe con boquilla de conexión rápida y válvula, acero inoxidable
2 artículo(s)
E 22108 Enchufe de seguridad con boquilla y válvula, de acero inoxidable
Enchufe de seguridad con boquilla y válvula, de acero inoxidable
2 artículo(s)
Mostrando 50 de los 309 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.