Artículos 1

ADP
Tamaño
Variante
Filtro [µm]
p1 máx. [bar]
p2 máx. [bar]
M
Q [l/min]
GDZW 1110/1/4/S
203 x 48 x 84
Estándar
40
16
6
1/4"
2000

Detalles

Descripción del producto

  • Práctico para aparatos con lubricación permanente
  • Purga manual del condensado
  • Regulable de 0,5 a 6 bares
  • Cuando se combina con el lubricador pequeño GDZW 2620 puede producir aire lubricado

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDZW 1110/1/4/S Regulador de aire comprimido con filtro Imagen del producto

GDZW 1110/1/4/S

Regulador de aire comprimido con filtro

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.