Artículos 1

ADP
l
b
Rosca de conexión
h
b1
h1
l1
b2
l2
GMT 60002/1060/ 740
1060
740
3/8"
970 - 1050
500
895 - 975
800
390
710

Detalles

Descripción del producto

  • Estable diseño en acero que garantiza que se pueda trabajar sin vibraciones
  • Amplio armario con espacio suficiente para el equipo de refrigeración y los accesorios
  • Altura de trabajo ergonómica gracias a los pies regulables

Incluye:

  • En el suministro se incluye E 2040/13/3/8.

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GMT 60002/1060/ 740 Base para GMT 6000 Imagen del producto

GMT 60002/1060/ 740

Base para GMT 6000

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.