Artículos 8

ADP
d2
Tk
l
d1
l1
d3
l3
E 5276/../..
E 5130/ 20
20
54
32
28
20
34
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 25
25
58
40
32
30
40
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 32
32
66
50
40
38
50
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 40
40
79
63
50
48
63
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 50
50
89
71
63
54
71
6.3
E 5276/ 6/ 6,3
E 5130/ 63
63
123
80
80
61
90
10
E 5276/10/10
E 5130/ 80
80
143
100
100
78
112
10
E 5276/10/10
E 5130/100
100
168
125
125
104
140
10
E 5276/10/10

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 200 °C
  • ≈DIN 9834 / ISO 9448

Ventajas

  • Excelentes características para el funcionamiento en caso de emergencia con números de carreras reducidos gracias a los insertos de grafito
  • Combinable con todas las columnas guía de Meusburger
  • Casquillo y brida de amarre sustituibles según DIN 9834 / ISO 9448

  • Diámetro guía con tolerancia G6 (frente a la H7 de la competencia) que garantiza el juego óptimo de la guía

Material

  • 2.0598 ≈200 HB / grafito

Aplicación

  • Lubricación inicial con VGM 160
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.