Είδος 1

ADP
d1
Πόλοι
l1
d3
E 6572/16/3
M16 x 0.75
3
41
18.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • για διανομέα Ε 6570

Υλικό

  • Επιφάνεια επαφής: Ασήμι (Ag)

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

E 6572/16/3 Βύσμα τάπα, M16, 3-πόλων

E 6572/16/3

Βύσμα τάπα, M16, 3-πόλων

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.