Είδος 1

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VBC 4M01/ 1/ 20
20ml
Φιάλη

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Γενικής εφαρμογής κόλλα ενός συστατικού για την εύκολη σύνδεση σχεδόν όλων των υλικών. Η Κόλλα Στιγμής χωρίς διαλυτικά στερεώνει τα εξαρτήματα που πρόκειται να συγκολληθούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και σκληρύνεται πολύ γρήγορα σε υψηλής αντοχής και ανθεκτική στη θερμότητα σύνδεση.

Οφέλη

  • Καθολική εφαρμογή για πολλά υλικά
  • Συγκόλληση υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας στη θερμότητα
  • Αντοχή σε χημικές επιδράσεις
  • Πολύ γρήγορη σκλήρυνση

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
διαφανές
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
120 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Βάση
Αξία:
ethyl cyanoacrylate
Διαδικασία δοκιμής:
     
Density
Αξία:
1.1 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN EN 524
Maximum gap
Αξία:
0.05 mm
Διαδικασία δοκιμής:
     
Viscosity
Αξία:
100 mPas/thix
Διαδικασία δοκιμής:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Αξία:
15-25 N/mm²
Διαδικασία δοκιμής:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Αξία:
20 h
Διαδικασία δοκιμής:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Αξία:
8-20 s
Διαδικασία δοκιμής:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Αξία:
30 min
Διαδικασία δοκιμής:
at 40 to 60% humidity, on steel

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

VBC 4M01/ 1/ 20 Κόλλα στιγμής, γενικής χρήσης Εικόνα προϊόντος

VBC 4M01/ 1/ 20

Κόλλα στιγμής, γενικής χρήσης

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.