Είδος 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Βάρος [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Κατάλληλο για Ρολόι Κεντραρίσματος MFH και Ρολόι Γράφτη MUA
  • Επιπεδότητα της επιφάνειας μέτρησης 0,002mm
  • Με ρύθμιση ακρίβειας
  • Κολόνα επιχρωμιωμένη με τραχύ ρύθμιση

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

MAU 1220/300 x 200 Τραπέζι μέτρησης, φυσική σκληρή πέτρα, με ρύθμιση ακρίβειας Εικόνα προϊόντος

MAU 1220/300 x 200

Τραπέζι μέτρησης, φυσική σκληρή πέτρα, με ρύθμιση ακρίβειας

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.