Erodiergraphit

Ein umfangreiches Sortiment an Erodiergraphit mit vorgefertigen Geometrien oder als Rohmaterial bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Gestaltung von Elektroden.

25 Produkt(e) gefunden
25 Produkt(e) gefunden
V 92311 Stabelektrode Vierkant gesägt, Graphit Q70 Produkt Einzelbild
Stabelektrode Vierkant gesägt, Graphit Q70
4 Artikel
V 92314 Stabelektrode Vierkant gesägt, Graphit Q60 Produkt Einzelbild
Stabelektrode Vierkant gesägt, Graphit Q60
4 Artikel
V 92317 Stabelektrode Vierkant gesägt, Graphit Q40 Produkt Einzelbild
Stabelektrode Vierkant gesägt, Graphit Q40
4 Artikel
V 92321 Stabelektrode Vierkant gefräst, Graphit Q70 Produkt Einzelbild
Stabelektrode Vierkant gefräst, Graphit Q70
5 Artikel
V 92324 Stabelektrode Vierkant gefräst, Graphit Q60 Produkt Einzelbild
Stabelektrode Vierkant gefräst, Graphit Q60
5 Artikel
V 92327 Stabelektrode Vierkant gefräst, Graphit Q40 Produkt Einzelbild
Stabelektrode Vierkant gefräst, Graphit Q40
5 Artikel
V 92371 Stabelektrode mit Fase, Graphit Q70 Produkt Einzelbild
Stabelektrode mit Fase, Graphit Q70
2 Artikel
V 92374 Stabelektrode mit Fase, Graphit Q60 Produkt Einzelbild
Stabelektrode mit Fase, Graphit Q60
2 Artikel
V 92377 Stabelektrode mit Fase, Graphit Q40 Produkt Einzelbild
Stabelektrode mit Fase, Graphit Q40
2 Artikel
V 92381 Stabelektrode für Klemmhalter, Graphit Q70 Produkt Einzelbild
Stabelektrode für Klemmhalter, Graphit Q70
6 Artikel
V 92384 Stabelektrode für Klemmhalter, Graphit Q60 Produkt Einzelbild
Stabelektrode für Klemmhalter, Graphit Q60
8 Artikel
V 92387 Stabelektrode für Klemmhalter, Graphit Q40 Produkt Einzelbild
Stabelektrode für Klemmhalter, Graphit Q40
8 Artikel
V 92551 Elektrode mit System-Bohrbild, Graphit Q70 Produkt Einzelbild
Elektrode mit System-Bohrbild, Graphit Q70
15 Artikel
V 92554 Elektrode mit System-Bohrbild, Graphit Q60 Produkt Einzelbild
Elektrode mit System-Bohrbild, Graphit Q60
31 Artikel
V 92557 Elektrode mit System-Bohrbild, Graphit Q40 Produkt Einzelbild
Elektrode mit System-Bohrbild, Graphit Q40
27 Artikel
V 92561 Elektrode mit Mehrfach-Bohrbild, Graphit Q70 Produkt Einzelbild
Elektrode mit Mehrfach-Bohrbild, Graphit Q70
11 Artikel
V 92564 Elektrode mit Mehrfach-Bohrbild, Graphit Q60 Produkt Einzelbild
Elektrode mit Mehrfach-Bohrbild, Graphit Q60
54 Artikel
V 92567 Elektrode mit Mehrfach-Bohrbild, Graphit Q40 Produkt Einzelbild
Elektrode mit Mehrfach-Bohrbild, Graphit Q40
36 Artikel
V 92571 Kopfelektrode, Graphit Q70 Produkt Einzelbild
Kopfelektrode, Graphit Q70
7 Artikel
V 92574 Kopfelektrode, Graphit Q60 Produkt Einzelbild
Kopfelektrode, Graphit Q60
23 Artikel
V 92577 Kopfelektrode, Graphit Q40 Produkt Einzelbild
Kopfelektrode, Graphit Q40
7 Artikel
V 92581 Vierkantelektrode mit Fase, Graphit Q70 Produkt Einzelbild
Vierkantelektrode mit Fase, Graphit Q70
4 Artikel
V 92584 Vierkantelektrode mit Fase, Graphit Q60 Produkt Einzelbild
Vierkantelektrode mit Fase, Graphit Q60
4 Artikel
V 92587 Vierkantelektrode mit Fase, Graphit Q40 Produkt Einzelbild
Vierkantelektrode mit Fase, Graphit Q40
4 Artikel
V 93160 Gewindeelektrode, Graphit, metrisch Produkt Einzelbild
Gewindeelektrode, Graphit, metrisch
7 Artikel
25 von 25 werden angezeigt.

TechnikTipps

Alle Meusburger Graphite sind speziell für die Funkenerosion entwickelt, was eine gleichbleibende Qualität und gute Bearbeitbarkeit garantiert.

Q70

  • Je nach Maschinentechnologie ist eine Oberflächengüte von VDI 27 (2.2 µmRa) bis VDI 24 (1.6 µmRa) erreichbar
  • Geringer Elektrodenverschleiß
  • Gute Oberfläche
  • Schneller Erodierprozess

 

Q60

  • Für Oberflächen von VDI 22 (1.26 µmRa)
  • Ideal für hochwertige Schlichtarbeiten
  • Für stark detaillierte Formen
  • Gute Oberfläche bei guter Abtragsleistung

 

Q40

  • Für Oberflächen von VDI 20 (1.0 µmRa)
  • Komplizierte Elektroden mit feinen Konturen
  • Geringer Elektrodenverschleiß bei guter Abtragsleistung
  • Für sehr anspruchsvolle Oberflächengüten

 

 

Q70Q60Q40
Mittlere Korngröße7 µm6 µm4 µm
Erreichbare OberflächengüteVDI 27 (2.2 µm Ra) –
VDI 24 (1.6 µm Ra)
VDI 22 (1.26 µm Ra)VDI 20 (1.0 µm Ra)
Dichte1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Elektr. Widerstand12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Biegefestigkeit54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Härte62 Shore60 Shore72 Shore
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.