Ultraschallsysteme

Ultraschallsysteme sind die Lösung für komplizierte Formkonturen und Biegeeinsätze. Neben Ultraschalleinheiten mit hoher Leistung für den perfekten Abtrag bieten wir auch eine preisgünstige Alternative für das Arbeiten mit Keramikfaserfeilen.

13 Produkt(e) gefunden
13 Produkt(e) gefunden
GESU 1100 Ultraschalleinheit 36 W Produkt Einzelbild
Ultraschalleinheit 36 W
1 Artikel
GESU 1200/Set Set: Ultraschalleinheit 45 W Set
GESU 1200/Set
  • Herbstaktion
  • Set: Ultraschalleinheit 45 W
    1 Artikel
    GESU 1200 Ultraschalleinheit 45 W Produkt Einzelbild
    Ultraschalleinheit 45 W
    1 Artikel
    GESU 1300/Set Ultraschallsystem 100 W Produkt Einzelbild
    Ultraschallsystem 100 W
    3 Artikel
    GESU 1300 Ultraschallsystem 100 W Produkt Einzelbild
    Ultraschallsystem 100 W
    1 Artikel
    GESU 2100 Ultraschallhandstück 36 W Produkt Einzelbild
    Ultraschallhandstück 36 W
    1 Artikel
    GESU 2200 Ultraschallhandstück 45 W Produkt Einzelbild
    Ultraschallhandstück 45 W
    1 Artikel
    GESU 2305 Kabel für Ultraschallhandstück GESU 2300 Produkt Einzelbild
    Kabel für Ultraschallhandstück GESU 2300
    1 Artikel
    GESU 2310 Mikromotor-Handstück für GESU 1300 Produkt Einzelbild
    Mikromotor-Handstück für GESU 1300
    1 Artikel
    GESU 3245 Werkzeughalter Ultraschall 36 W Produkt Einzelbild
    Werkzeughalter Ultraschall 36 W
    2 Artikel
    GESU 3240 Werkzeughalter Ultraschall 45 W Produkt Einzelbild
    Werkzeughalter Ultraschall 45 W
    6 Artikel
    GESU 3252 Zubehör Handstück, Nano Produkt Einzelbild
    Zubehör Handstück, Nano
    6 Artikel
    GK 800 Aufbewahrungskoffer für Geräte Produkt Einzelbild
    Aufbewahrungskoffer für Geräte
    3 Artikel
    13 von 13 werden angezeigt.
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
    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.