Artikel 4

ADP
Form
a
l1
Korn
b
l
M
l3
V 74475/01/6 x 25/ 200 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
200/D91
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/ 320 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
320/D54
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/ 500 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
500/D30
1.5
40
M 4
15
V 74475/01/6 x 25/1000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
01
6
25
1000/D12
1.5
40
M 4
15

Details

Produktbeschreibung

  • Passend für GESU 2300/N
  • Optimal für schwere Arbeiten
  • Stabiler Grundkörper
  • Gesinterte Ausführung, verschleißfest
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.