Artikel 2

ADP
l1
SW
Ausführung
d
l
V 34000/150/ 7/F
150
7
F
11
260
V 34000/125/ 7/S
125
7
S
6
235

Details

Produktbeschreibung

  • Vernickelte Oberfläche, mit hoher Korrosionsbeständigkeit
  • Ergonomischer 3K-Griff ermöglicht eine hohe Drehmomentübertragung

Material

  • Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.