Artikel 93

ADP
d2
l
l1
d4
d5
E 5030/19 x 60
19
60
3
M 8
M 8
E 5030/19 x 80
19
80
3
M 8
M 8
E 5030/19 x 90
19
90
3
M 8
M 8
E 5030/19 x 100
19
100
3
M 8
M 8
E 5030/19 x 112
19
112
3
M 8
M 8
E 5030/19 x 125
19
125
3
M 8
M 8
E 5030/19 x 140
19
140
3
M 8
M 8
E 5030/19 x 160
19
160
3
M 8
M 8
E 5030/19 x 180
19
180
3
M 8
M 8
E 5030/19 x 200
19
200
3
M 8
M 8
E 5030/19 x 250
19
250
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 80
20
80
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 60
20
60
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 100
20
100
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 90
20
90
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 125
20
125
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 112
20
112
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 140
20
140
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 160
20
160
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 180
20
180
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 200
20
200
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 250
20
250
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 224
20
224
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 280
20
280
3
M 8
M 8
E 5030/20 x 315
20
315
3
M 8
M 8
E 5030/24 x 100
24
100
3
M 8
M 8
E 5030/24 x 125
24
125
3
M 8
M 8
E 5030/24 x 112
24
112
3
M 8
M 8
E 5030/24 x 140
24
140
3
M 8
M 8
E 5030/24 x 160
24
160
3
M 8
M 8

Details

Produktbeschreibung

  • ≈ISO 9182 (DIN 9825)

Material

  • 1.1213 ≈62 HRC induktiv
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.